Publique sus productos
PŁYTY BACKSPLASH SWISS KRONO

PŁYTY BACKSPLASH SWISS KRONO

Traducido por Google,

Los paneles de protección contra salpicaduras SWISS KRONO están fabricados con aglomerado de 10 mm de espesor, revestido con laminado HPL (disponible en dos acabados diferentes) en ambas caras opuestas. La combinación de colores armoniza con los acabados de la encimera de la cocina. Estos paneles destacan por su excelente calidad, resistencia a diversos factores, fácil instalación y mantenimiento. Se utilizan como revestimiento de paredes en cocinas, generalmente como alternativa a azulejos, vidrio o piedra, y se instalan en la pared entre la encimera y los armarios superiores.

Especificaciones
  • With the HPL laminate cladding, the BACKSPLASH panels provide excellent properties:

    • Resistance to elevated temperatures
    • Abrasion resistance
    • Scratch resistance
    • Light (fading) resistance,
    • Impact resistance,
    • Stain resistance
    • Anti-bacterial surface performance
    • Easy to keep clean

Especificaciones técnicas
  • Referenciabacksplash-boards-from-swiss-krono-polska
  • Familia de productoBACKSPLASH boards
  • Grupo de productosBACKSPLASH
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2026-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)640
  • Ancho (mm)4100
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalTablero de partículas
  • Material secundarioHPL laminate
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Número OmniClass23-13 19 11 11
  • Título OmniClass Thin Sheets

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia