Publique sus productos
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
    Sylvanix

    Designer Collection Cladding

    Traducido por Google,

    El revestimiento compuesto Designer Collection ofrece la apariencia natural de la madera noble de primera calidad con la durabilidad y el bajo mantenimiento de la avanzada tecnología de compuestos de madera y plástico (WPC). Diseñado para aplicaciones en paredes interiores y exteriores, este sistema de revestimiento arquitectónico aporta calidez, textura y un atractivo visual contemporáneo a proyectos residenciales, comerciales, hoteleros y de uso mixto.

    Diseñado para una instalación rápida y un rendimiento duradero, el revestimiento Designer Collection es resistente a la decoloración, la humedad, la putrefacción, los insectos y las inclemencias del tiempo, lo que lo hace ideal para fachadas ventiladas, muros decorativos, plafones, celosías y aplicaciones en la envolvente exterior. Disponible en cuatro colores modernos y resistentes a la decoloración, el sistema permite una perfecta continuidad del diseño interior-exterior, a la vez que realza la estética del edificio y contribuye a los objetivos de sostenibilidad.

    Fabricada con materiales compuestos duraderos, la colección Designer ofrece la veta auténtica y la textura característica de la madera tropical, sin el mantenimiento constante, la deformación, el astillado ni el impacto ambiental propios de la madera natural. Su versátil sistema de perfiles permite a arquitectos, diseñadores y especificadores crear fachadas de alto rendimiento y revestimientos sofisticados con una belleza duradera y una gran estabilidad dimensional.

    Características y beneficios

    • Auténtico relieve de vetas de madera
    • De bajo mantenimiento, duradero y resistente a la intemperie.
    • Instalación rápida con rendimiento duradero
    • Muy poca expansión o contracción
    • Extremadamente resistente a las termitas y a las plagas.
    • No se permite pintar, lijar ni barnizar.
    • Color duradero y resistente a la decoloración
    • Sin astillas, grietas ni deformaciones.
    • No tóxico y libre de formaldehído.
    • Fabricado con un 90% de contenido reciclado.


    Especificaciones
    • Cladding Board  0.09” x 6.6” - 112 pcs

      J-Channel Trim 3.1” x 1.4” - 168 pcs

      Outer Corner Trim 3.5” x 3.5” - 60 pcs

      Butt Joint Trim 3.5” x 1.5” - 112 pcs

      F-Trim Trim 2.5” x 3.5” - 84 pcs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesigner-collection
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosDesigner Collection Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC003167
    • Nombre ETIMWall and facade cladding wood
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_14
    • Descripción Uniclass 2015Composite panel cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica