Publique sus productos
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Archivados

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    Especificaciones
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    Especificaciones técnicas
    • Referenciar-volt_pv
    • Familia de productoR-VOLT
    • Grupo de productosOn Top PV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1019.5
    • Ancho (mm)1679.5
    • Profundidad (mm)24.9
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)16.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
    • Clasificación IFC Dispositivo de conversión de energía
    • Nombre UNSPSCSolar generators
    • Código UNSPSC26111607
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
    • Descripción Uniclass 2015Photovoltaic modules
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPhotovoltaic Collectors
    • Número OmniClass23-35 11 17 15
    • Título OmniClass Photovoltaic Collectors
    • CSI UniFormat II CódigoD3010
    • CSI UniFormat II TítuloEnergy Supply