Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Traducido por Google,
Ver original
B-1230 Estación de agua con relleno de vidrio tipo pedestal, bandeja de goteo de acero inoxidable calibre 18, drenaje de 1-1/4"
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-001
Familia de producto
Bar Equipment
Grupo de productos
Water Station
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2011-12-01
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
9.38
Ancho (pulgadas)
12.62
Profundidad (pulgadas)
10.62
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Instrucciones de instalación
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Peso Neto (kg)
6.95
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descargar