Publique sus productos
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

Traducido por Google,
Llave mezcladora de montaje en cubierta de un orificio con cuerpo de latón cromado pulido, tubo vertical de 24", manguera flexible de acero inoxidable de 44" con manija resistente al calor, válvula rociadora de 1.42 GPM, cartuchos de cerámica con válvulas de retención, manijas de palanca, mangueras flexibles de suministro de acero inoxidable de 18" con Conexiones de compresión de 1/2" NPSM / 5/8", soporte de pared ajustable de 6", soporte de válvula de rociado y resorte superior. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con EPAct 2005.
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-035
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-08
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)42.06
  • Ancho (pulgadas)7.25
  • Profundidad (pulgadas)14.06
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Norteamérica