Publique sus productos
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

Traducido por Google,
5PR-8W12 Equipar unidad de preenjuague de montaje en pared de 8" con grifo adicional con boquilla oscilante de 12"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-028
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosEquip Pre-Rinse Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35.69
  • Ancho (pulgadas)11.75
  • Profundidad (pulgadas)16.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño