Publique sus productos
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

Traducido por Google,
B-2339 B-7222-C01 Carrete de manguera cerrado con manguera de 30', válvula rociadora EB-0107, gabinete de control de enjuague con válvula de control, válvulas de retención dobles, termómetro y supresor de golpes de ariete
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-080
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosEnclosed Hose Reel Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)21.75
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)16.44
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)81
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño