Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Traducido por Google,
Ver original
B-7142-01 Carrete abierto de acero inoxidable de 3/8" x 50', válvula rociadora azul EB-0107
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-100
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de productos
Open Hose Reel Assembly
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2011-12-01
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
20.44
Ancho (pulgadas)
9.44
Profundidad (pulgadas)
21.06
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Instrucciones de instalación
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
China
Peso Neto (kg)
60
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Descargar