Publique sus productos
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    Traducido por Google,
    MPZ-2DLN-06 Mini unidad de prelavado, llave de base, montaje en cubierta de un solo orificio, temperatura doble, manijas de palanca
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-117
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosLow Profile Pre-Rinse Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24.81
    • Ancho (pulgadas)7.44
    • Profundidad (pulgadas)7.38
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)12.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño