Publique sus productos
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun

    B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun

    Traducido por Google,
    B-7245-03 Carrete de manguera, abierto, acero recubierto de polvo epóxico, 50' de manguera para productos lácteos de 3/4" de diámetro, MV-2516-34 Gatillo trasero, pistola rociadora de 7/16"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 11.00 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-110
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosOpen Hose Reel Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.06
    • Ancho (pulgadas)5.62
    • Profundidad (pulgadas)27.06
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)135
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño