Publique sus productos
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Traducido por Google,
Llenador de vidrio, pedestal de montaje en plataforma de 8", vástago macho NPT de 1/2"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-5GF-8P
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosEquip
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.38
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)4.12
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina