Publique sus productos
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Traducido por Google,
    Carrete de manguera, abierto, acero pulvirrevestido, manguera de DI de 35' x 3/8" con válvula rociadora
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.27 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-5HR-232-01
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosEquip
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15
    • Ancho (pulgadas)5.25
    • Profundidad (pulgadas)15.31
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)34.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina