Publique sus productos
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

Traducido por Google,
Llave mezcladora de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, llave adicional con cartucho cerámico y manija de palanca, boquilla oscilante de 12" con salida de regulador de flujo, elevador de 26", brazo giratorio elevado, manguera flexible de acero inoxidable de 20" con manija, válvula de rociado de 1.07 GPM, cartuchos de cerámica con válvulas de retención, manijas de palanca, entradas hembra de 1/2" NPT con kit de instalación de codo macho de 1/2" NPT, soporte de pared ajustable de 6" y soporte de válvula de rociado. Certificado según ASME A112.18.1 /CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con EPAct 2005.
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0131-12-CRBJK
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34.12
  • Ancho (pulgadas)12.62
  • Profundidad (pulgadas)14.44
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica