Llave mezcladora de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, llave adicional con cartucho cerámico y manija de palanca, boquilla oscilante de 12" con aireador VR de 2.2 GPM, elevador de 18", manguera flexible de acero inoxidable de 44" con pieza giratoria, rociador de 1.07 GPM válvula con manija de agarre aislada, cartuchos de cerámica con válvulas de retención, manijas de palanca, entradas hembra de 1/2" NPT, soporte de pared ajustable de 6", soporte de válvula de rociado y resorte elevado. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con EPAct 2005.