Publique sus productos
ECW-3163-MB WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3163-MB WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

Traducido por Google,
ECW-3163-MB, función médica con sensor electrónico WaveCrest, montaje en plataforma de 4", negro mate, dispositivo de pulverización oculto VR de 0,5 GPM/1,9 LPM
Especificaciones
  • 4" deck mount faucet w/ matte black brass body , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M21-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-ECW-3163-MB
  • Familia de productoSensor Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets - ChekPoint
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)8.03
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Norteamérica