Publique sus productos
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Traducido por Google,
Llenadora de vidrio, pedestal de montaje en cubierta de 10", vástago macho NPT de 1/2"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-1210-01
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de productosGlass Fillers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.31
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)3.75
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica