Publique sus productos
ECW-3153-BN WaveCrest Electronic Sensor Lavatory Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3153-BN WaveCrest Electronic Sensor Lavatory Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

Traducido por Google,
ECW-3153-BN, función de lavabo con sensor electrónico WaveCrest, montaje en cubierta de 4", níquel cepillado, dispositivo de pulverización oculto VR de 0,5 GPM/1,9 LPM
Especificaciones
  • 4" deck mount faucet w/ brushed nickel brass body w/ cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aeratred spray device (B-0199-M21-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-ECW-3153-BN
  • Familia de productoSensor Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets - ChekPoint
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)6.57
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Norteamérica