Publique sus productos
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

Traducido por Google,
B-0133-14CRQJST, preenjuague EasyInstall, base de montaje en pared de 8", Ceramas, boquilla ADF de 14", B-0107-J-SWV, QD, T
Especificaciones
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 14” swing nozzle w/ 2.2 VR aerator, Series 6 (B-0199-06)
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0133-14CRQJST
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)15.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina