Publique sus productos
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    Traducido por Google,
    Llave de montaje en cubierta de un solo orificio y temperatura única con cuerpo de latón cromado pulido, boquilla oscilante de 10" con salida de regulador de flujo, cartucho de cerámica con válvula de retención, manija de palanca y entrada macho de 1/2" NPSM. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con los requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0205-061X-CR
    • Familia de productoSingle Faucets
    • Grupo de productosSingle Pantry Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.06
    • Ancho (pulgadas)3.25
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3.359
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets