Publique sus productos
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Traducido por Google,
    B-7142-02 Carrete abierto de acero inoxidable de 3/8" x 50', gatillo trasero MV-2516-24, pistola rociadora de 5/16"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-101
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosOpen Hose Reel Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.56
    • Ancho (pulgadas)9.44
    • Profundidad (pulgadas)21.06
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)61.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño