Publique sus productos
B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator
B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator

    B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator

    Traducido por Google,
    Grifo de montaje en cubierta de una temperatura y un solo orificio con cuerpo de latón cromado pulido, pico fundido de 6" con aireador de 2.2 GPM, cartucho de compresión con control de resorte, manija de palanca y entrada macho NPSM de 1/2". Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Sección 9 y NSF 372. Cumple con los requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0208
    • Familia de productoSingle Faucets
    • Grupo de productosSingle Pantry Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.94
    • Ancho (pulgadas)3.31
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets