Publique sus productos
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    Traducido por Google,
    Llave mezcladora Big-Flo, montaje en pared de 8", boquilla de 12", manijas de acción de muñeca de 4", codos de entrada
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0290-04
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.12
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)14.5
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina