Publique sus productos
B-0704 Sill Faucet, 1/2" NPT Male Inlet, 4-Arm Handle, 3/4"Garden Thread, 3-1/2" Outlet to Center

B-0704 Sill Faucet, 1/2" NPT Male Inlet, 4-Arm Handle, 3/4"Garden Thread, 3-1/2" Outlet to Center

Traducido por Google,
B-0704, Grifo para alféizar, entrada macho NPT de 1/2", manija de 4 brazos, rosca de jardín de 3/4", salida al centro de 3-1/2"
Especificaciones
  • female union inlet connections, Garden hose male outlet, Quarter-turn Eterna compression cartridge w/ spring check
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0704
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosService Sink & Sill Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño