Publique sus productos
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    Traducido por Google,
    Grifo para aseo de mascotas, centro de pared de 8", válvula rociadora de aluminio, manguera en espiral, interruptor de vacío
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.12 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-PG-8WREV
    • Familia de productoOther Sanitary
    • Grupo de productosPet Grooming
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)5.31
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros