Publique sus productos
B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

Traducido por Google,
Grifo para alféizar, cartucho Cerama, manija de 4 brazos, salida del regulador de chorro, entrada macho NPS de 1/2"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 5.21 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0710-LT-CR
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2.447
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina