Publique sus productos
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Traducido por Google,
Grifo para alféizar, entrada con brida hembra NPT de 1/2", roscas para manguera de jardín de 3/4", acabado en cromo rugoso
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0730
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.189
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina