Publique sus productos
B-1121 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 8" Swing Nozzle, Lever Handles
B-1121 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 8" Swing Nozzle, Lever Handles

    B-1121 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 8" Swing Nozzle, Lever Handles

    Traducido por Google,
    Grifo para tablero de trabajo, montaje en cubierta, centros de 8", boquilla oscilante de 8", manijas de palanca
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-1121
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.75
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3.86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina