Publique sus productos
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun

    B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun

    Traducido por Google,
    Carrete de manguera, abierto, acero revestido con epoxi, manguera de 3/8" DI x 35', pistola de agua con gatillo frontal
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-7232-05
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosWashdown Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)7.19
    • Profundidad (pulgadas)16.56
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)42.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina