Publique sus productos
BL-4250-02 Lab Double Panel Flange with Two Hose Cocks, 3/8" NPT Inlet and Outlets
BL-4250-02 Lab Double Panel Flange with Two Hose Cocks, 3/8" NPT Inlet and Outlets

    BL-4250-02 Lab Double Panel Flange with Two Hose Cocks, 3/8" NPT Inlet and Outlets

    Traducido por Google,
    Brida de panel doble de laboratorio con dos grifos de manguera, entrada y salida de 3/8" NPT
    Especificaciones
    • Pressure: Temperature - 32 F - 125 F
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-BL-4250-02
    • Familia de productoLaboratory Equipment
    • Grupo de productosLaboratory Products
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio