Publique sus productos
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    Traducido por Google,
    Grifo de laboratorio, control único, PVC gris, cuello de cisne rígido, punta dentada, entrada hembra NPT de 3/8"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-BL-9505-01
    • Familia de productoLaboratory Equipment
    • Grupo de productosLaboratory Products
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.88
    • Ancho (pulgadas)4.06
    • Profundidad (pulgadas)7.19
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio