Publique sus productos
BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

Traducido por Google,
Grifo de laboratorio, temperatura única. Control, boquilla giratoria/rígida para rompevacío, punta dentada
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-BL-5709-08
  • Familia de productoLaboratory Equipment
  • Grupo de productosLaboratory Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio