Publique sus productos
BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

Traducido por Google,
Grifo de laboratorio, manija de control doble, PVC gris, cuello de cisne rígido, punta dentada, entrada hembra de 3/8"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.07 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-BL-9515-01
  • Familia de productoLaboratory Equipment
  • Grupo de productosLaboratory Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio