Publique sus productos
EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

Traducido por Google,
Grifo eléctrico ChekPoint, montaje en cubierta, cuello de ganso, CA/CC, salida VR de 0,5 gpm, placa de cubierta de 4", TMV
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-EC-3100-TMV4V05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)9.049
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina