Publique sus productos
EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

Traducido por Google,
Grifo eléctrico Chekpoint, montaje en pared, Gn, módulo de control de CA/CC
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-EC-3101-TMV
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11
  • Ancho (pulgadas)2.25
  • Profundidad (pulgadas)4.94
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)7.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina