Publique sus productos
EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

Traducido por Google,
Grifo eléctrico Chekpoint, montaje en pared, Gn, módulo de control de CA/CC, dispositivo de rociado resistente al vandalismo de 0,5 Gpm
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-EC-3101-VF05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)7.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina