Publique sus productos
EC-3102-SMT4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, Spout, Side Mt TMV, 4" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

EC-3102-SMT4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, Spout, Side Mt TMV, 4" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

Traducido por Google,
Grifo eléctrico ChekPoint, montaje en plataforma, pico, TMV en montaje lateral, placa de plataforma CC de 4", 0,5 GPM
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-EC-3102-SMT4V05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)9.906
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina