Publique sus productos
EC-3103-BA Chekpoint Elec Faucet, Deck Mt, 4" Centerset, Ac/Dc Control Module

EC-3103-BA Chekpoint Elec Faucet, Deck Mt, 4" Centerset, Ac/Dc Control Module

Traducido por Google,
Grifo Chekpoint Elec, montaje de plataforma, juego central de 4", módulo de control de CA/CC
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-EC-3103-BA
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina