Publique sus productos
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

Traducido por Google,
ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, juego central de 4", módulo de control de CA/CC, dispositivo de pulverización VR de 0,5 GPM
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-EC-3103-VF05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.06
  • Ancho (pulgadas)6.12
  • Profundidad (pulgadas)4.88
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)8.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina