Publique sus productos
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Traducido por Google,
Unidad de lavado de ojos/cara, empotrada/montada en la pared
Especificaciones
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-EW-7656WC
  • Familia de productoLaboratory Equipment
  • Grupo de productosEmergency Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)47.5
  • Ancho (pulgadas)14
  • Profundidad (pulgadas)18.75
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)26.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio