Publique sus productos
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
    T. Clear

    HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels

    Traducido por Google,

    Los paneles de techo HeavyGUARD PMR combinan el aislamiento y el lastre para proteger la membrana impermeable del granizo, el viento, los rayos UV, los cambios de temperatura y otros factores. Los paneles están compuestos de aislamiento de poliestireno extruido Dupont Styrofoam de bajo GWP con una capa superior de hormigón modificado con látex de 15/16" sobre un panel machihembrado de 2'x4', con un peso de 11 lb por pie cuadrado por panel.

    Beneficios principales:

    • Proteja la membrana del techo del tránsito peatonal, la degradación por rayos UV, el granizo, los daños causados ​​por el viento, el vandalismo, los ciclos térmicos y los daños físicos.
    • Proteja la membrana de su elección
    • Fácil extracción y reinstalación del balasto y el aislamiento.
    • Reutilizable y reciclable
    • Reduzca los costos anuales de mantenimiento de la membrana.
    • Proporciona mayor durabilidad a los techos con tráfico que requiere mucho mantenimiento.
    • Proporcionar un rendimiento predecible a largo plazo.
    • Proporcionar ahorros de energía y un mayor valor del ciclo de vida.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheavyguard-protective-membrane-roofing
    • Familia de productoRoofing Panel
    • Grupo de productosProtective Membrane Roofing Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Material secundarioHormigón
    • Peso Neto (kg)88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG019610
    • Nombre ETIMRoofing materials
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72
    • Descripción Uniclass 2015Roofing and cladding units
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica