Publique sus productos
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
    T. Clear

    LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels

    Traducido por Google,

    Los paneles para techos LightGUARD PMR combinan aislamiento y lastre para proteger la membrana impermeable contra el granizo, el viento, los rayos UV, los ciclos térmicos y más. Los paneles están compuestos por un aislamiento de poliestireno extruido de bajo GWP de DuPont con una capa de hormigón modificado con látex de 3/8" sobre un panel machihembrado de 2' x 4', con un peso de 4,5 libras por pie cuadrado por panel.

    Especificaciones
    • Primary Benefits:

      • Protect the roof membrane from foot traffic, UV degradation, hail, wind damage, vandalism, thermal cycling and physical abuse
      • Protect the membrane of your choice
      • Easy removal and reinstallation of ballast and insulation
      • Reusable and recyclable
      • Reduce yearly membrane maintenance costs
      • Provide additional durability for roofs with high-maintenance traffic
      • Provide for predictable long-term performance
      • Provide for energy savings and a greater life-cycle value
    Especificaciones técnicas
    • Referencialightguard-protective-membrane-roofing-panels
    • Familia de productoRoofing Panel
    • Grupo de productosProtective Membrane Roofing Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Material secundarioCemento Modificado con Polímero
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG019610
    • Nombre ETIMRoofing materials
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72
    • Descripción Uniclass 2015Roofing and cladding units
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica