Publique sus productos
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
    T. Clear

    ProGUARD Concrete Insulated Sheathing

    Traducido por Google,

    El revestimiento aislante de hormigón ProGUARD consta de una placa de soporte de hormigón Util-A-Crete de 1/4" laminada sobre una capa continua de aislamiento rígido, lo que proporciona un sistema de pared listo para terminar y que se instala más rápido que las técnicas de construcción convencionales. ProGUARD proporciona una protección térmica superior con bordes traslapados que eliminan las roturas térmicas. Todas las juntas están selladas con impermeabilizante acrílico y cinta de malla de fibra de vidrio que proporciona un sello hermético.

    Especificaciones
      • Cuts with carbide-tipped circular saw
      • No “itchy” fiberglass particles on workers
      • Can be exposed to weather prior to applying finish coating
      • Ready to receive finishes the same day of installation
      • R-6.45 up to R-20 available as standard items
      • Synthetic stucco, stone, brick and other siding products can be directly applied to the ProGUARD® concrete board exterior which has fastener full through of greater than 195lbs and a bond strength of greater than 50lbs.
      • Warranties available
      • Installs easily and quickly
      • Ship lapped edges prevent thermal breaks on studs
      • Insulation is on the outside of the steel studs, concrete walls or structural wood studs eliminating thermal shorts and providing continuous insulation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaproguard-concrete-insulated-sheathing
    • Familia de productoInsulated Concrete
    • Grupo de productosInsulated Concrete Sheathing
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)96
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioHormigón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descripción Uniclass 2015Composite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulating Sheathing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica