Publique sus productos
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
    T. Clear

    ProGUARD DP Insulated Concrete Board

    Traducido por Google,

    El panel de hormigón aislado ProGUARD DP consta de un panel de soporte de hormigón Util-A-Crete de 1/4" laminado sobre una capa continua de aislamiento rígido, lo que proporciona un sistema de pared listo para terminar y que se instala más rápido que las técnicas de construcción convencionales. ProGUARD DP también proporciona planos de drenaje cortados en el aislamiento para permitir que la humedad migre por el conjunto de pared hasta las líneas de tapajuntas. Al colocar el aislamiento en el exterior del conjunto de pared, la transferencia de calor a través de los montantes o el hormigón se reduce en gran medida y la eficiencia térmica del sistema de pared aumenta significativamente.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaproguard-insulated-concrete-board
    • Familia de productoInsulated Concrete
    • Grupo de productosInsulated Concrete Board
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)96
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioHormigón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descripción Uniclass 2015Composite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulating Sheathing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica