Publique sus productos
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
    T. Clear

    ThermaDRY Insulating Drainage Panels

    Traducido por Google,

    Los paneles de drenaje aislante ThermaDRY se fabrican con una serie de canales verticales y horizontales muy espaciados que ayudan a dirigir el flujo de agua subterránea hacia el drenaje francés. Adherido a la superficie canalizada hay un tejido filtrante geotextil no tejido que evita que la tierra ingrese y obstruya los canales. ThermaDRY proporciona un valor de aislamiento R-10 con la nueva espuma de bajo GWP de Dupont.

    Especificaciones
    • Primary Benefits:

      • Protect against freeze-thaw cycling of foundation
      • Protect foundation, waterproofing during backfill
      • Provide high drainage rates
      • Provide predictable long-term insulation value
      • Limit compressive creep deformation to less than 5% over 20 years
      • Protect foundation against soil-water hydrostatic pressures
    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermadry-insulating-drainage-panels
    • Familia de productoDrainage Panel
    • Grupo de productosInsulated Drainage Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)96
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Material secundarioAislante
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoard Insulation

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica