Publique sus productos
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
    T. Clear

    TI-ProBoard Structural Composite Board

    Traducido por Google,

    TI-ProBoard es un tablero compuesto estructural duradero diseñado específicamente para revestir terrazas y balcones. TI-ProBoard no se ve afectado por la expansión/contracción ni por otras condiciones climáticas y actúa como un reemplazo estructural para las tablas de terraza. TI-ProBoard se adhiere directamente a las vigas de la terraza y está listo para revestir. Tiene una clasificación de piso comercial en la prueba de piso Robinson y es el único producto de un solo componente disponible para brindar la belleza y durabilidad de las baldosas a terrazas y balcones exteriores. TI-ProBoard está reconocido en el Manual de TCNA como un tablero estructural acanalado autoportante (SRSB).

    Está disponible en tablas de 1' x 8' y 12' y tiene solo 3/8" de espesor, por lo que la transición del interior a la cubierta no presenta problemas de altura. TI-ProBoard también proporciona la base estructural para el sistema de ducha sin bordillos ClearPath. ClearPath permite a los contratistas instalar un plato de ducha sin barreras (sin bordillos) directamente sobre las vigas del piso sin necesidad de realizar modificaciones en el sistema de piso.

    Especificaciones
    • Replaces Deck Boards

      Attaches Directly to Joists

      Commercial Floor Rating in Robinson Floor Test

      Only 3/8" Thick

      Ready-to-Tile

      Recognized by TCNA as a Structural Ribbed Self-supporting Board (SRSB)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciati-proboard-structural-composite-board
    • Familia de productoStructural Board
    • Grupo de productosStructural Composite Board
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.37
    • Ancho (pulgadas)96
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Material secundarioComposite
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descripción Uniclass 2015Composite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Structural Decking