Publique sus productos
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
    T. Clear

    WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels

    Traducido por Google,

    Los paneles de pared perimetrales aislados con revestimiento de hormigón WallGUARD se fabrican con aislamiento de poliestireno extruido de bajo GWP de Dupont con un revestimiento de hormigón modificado con látex de 5/16" aplicado en fábrica. Los paneles miden 2' x 4' con bordes machihembrados en la longitud de 4'. WallGUARD protege y aísla las áreas expuestas de cimientos, bordes de losas, vigas de borde y parapetos de techo que son propensos a la pérdida de energía. WallGUARD está disponible en espesores de 2" (R-10) y 3" (R-15).

    Especificaciones
    • Primary Benefits:

      • Provide finish and insulation in one easy step, reducing installation costs
      • Can be installed in most weather conditions, allowing year-round construction
      • Can be used in retrofit or new applications
      • Can be applied over masonry block or cast in place concrete
      • Protect perimeters from freeze-thaw cycling, extending lifecycle of masonry structures
      • Can be applied above or below grade
      • Hidden clip system and fasteners included
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawallguard-concrete-faced-insulated-perimeter-wall-panels
    • Familia de productoInsulated Concrete
    • Grupo de productosInsulated Perimeter Wall Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Material secundarioCemento Modificado con Polímero
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Losa
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_57_14
    • Descripción Uniclass 2015Concrete base panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal and Moisture Protection

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica