Publique sus productos
AC 2.040-1
AC 2.040-1

    AC 2.040-1

    Traducido por Google,

    GRÚAS TODO TERRENO

    Las robustas grúas todo terreno de Tadano brindan un rendimiento seguro y confiable prácticamente en cualquier lugar con una variedad de longitudes de pluma. Los conductores disfrutan de dirección en todas las ruedas, maniobrabilidad, capacidades de velocidad en carretera y comodidad excepcional.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaac2_040-1
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de productosAll Terrain Crane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3595
    • Ancho (mm)2550
    • Profundidad (mm)11143
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)24000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa