Publique sus productos
GT-1200XL-2
GT-1200XL-2

    GT-1200XL-2

    Traducido por Google,

    Abriendo nuevos ámbitos a la tecnología de vanguardia para grúas sobre camión

    Rendimiento de conducción

    Ideal para utilizar como grúa taxi, con desplazamiento a alta velocidad para un eficiente despliegue de equipos.
    La suspensión neumática, la transmisión manual automatizada y las funciones de seguridad garantizan una conducción segura y cómoda para los operadores.

    Rendimiento de elevación

    La pluma larga y confiable y el plumín fácil de instalar son perfectos para una variedad de necesidades en el lugar, como elevación en altura y
    Elevación potente.
    El limitador de momento de carga (AML-E2), con control de ancho de extensión de estabilizadores asimétricos y funciones Smart Chart, permite un uso más seguro y eficiente de todo el potencial de la grúa en todo momento.

    Especificaciones
    • Crane capacity: 120 US ton (110 metric ton)
      Max. lifting height: 165.4 ft (50.4 m) [Boom]
                                        221.1 ft (67.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                          185.0 ft (56.4 m) [Jib]
      5-section long boom: 41.0 ft ~ 167.3 ft (12.5 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 58.7 ft (10.3 m / 17.9 m), 3.5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 23' 7-1/2" (7.2 m)
                                            Mid. 15' 11-3/8" (4.86 m)
                                            Min. 7' 7" (2.31 m)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagt-1200xl-2
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de productosTruck Crane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3765
    • Ancho (mm)2590
    • Profundidad (mm)14800
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)40780
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa