Publique sus productos
AR-7000N-1
AR-7000N-1
AR-7000N-1
AR-7000N-1
AR-7000N-1
AR-7000N-1
AR-7000N-1

    AR-7000N-1

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    GRÚAS TODO TERRENO

    Las robustas grúas todo terreno de Tadano brindan un rendimiento seguro y confiable prácticamente en cualquier lugar con una variedad de longitudes de pluma. Los conductores disfrutan de dirección en todas las ruedas, maniobrabilidad, capacidades de velocidad en carretera y comodidad excepcional.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaar-7000n-1
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de productosAll Terrain Crane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4295
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)19070
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)47000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa