Publique sus productos
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¡La grúa para terrenos difíciles más grande del mundo acaba de mejorar!

    ¡Presentamos una nueva opción para la grúa para terrenos difíciles de Tadano con la capacidad de elevación más alta de su clase en todo el mundo!
    Haga más cosas que nunca con nuestro nuevo brazo de elevación pesada. Donde las generaciones anteriores de grúas estarían limitadas, la GR-1600XL puede levantar cargas más altas y pesadas con esta adición. Ahora también ofrecemos un plumín de celosía de inserción, que es una opción flexible para operar en altura en grandes instalaciones como refinerías o fábricas petroquímicas.
    Estos nuevos artículos fueron diseñados para maximizar la eficiencia del trabajo y expandir sus habilidades. El GR-1600XL nunca deja de evolucionar.

    Especificaciones
    • Crane capacity: 160 US ton (145 metric ton)
      Max. lifting height: 201.1 ft (61.3 m) [Boom]
                                        302.5 ft (92.2 m) [Jib + *insert jib]
      Max. working radius: 185.0 ft (56.0 m) [Boom]
                                            231.0 ft (70.5 m) [Jib + *insert jib]
      6-section long boom: 42.8 ft ~ 200.1 ft (13.1 m ~ 61.0 m), -1.5° ~ 81.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5° ~ 40°
      Insert jib (option): 23.9 ft / 45.9 ft (7.0 m / 14.0 m)
      Short Jib (option): 11.8 ft (3.6 m), 20°, 40°
      Counterweight: 40,100 lbs (18,200 kg)
      Extra weight right (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Extra weight left (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Outrigger extension: Max. 26' 10-7/8" (8.20 m)
                                            Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.30 m, 5.50 m)
                                            Min. 9' 9-3/4" (2.99 m)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagr-1600xl-3
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de productosRough Terrain Crane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3785
    • Ancho (mm)3315
    • Profundidad (mm)16190
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)91154
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa